Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 4 | 6 | 70 | 18 | |
84.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | 4.5 | 6 | 70 | 22 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 5 | 6 | 70 | 22 | |
84.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 5.5 | 6 | 70 | 28 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 6 | 6 | 70 | 28 | |
84.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.5 | 6.5 | 6 | 70 | 33 | |
72.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 7 | 6 | 70 | 33 | |
124.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.5 | 7.5 | 8 | 80 | 38 | |
124.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 8 | 8 | 80 | 38 | |
124.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7.5 | 8.5 | 8 | 80 | 43 | |
106.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 9 | 8 | 80 | 43 | |
139.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8.5 | 9.5 | 10 | 90 | 45 | |
118.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 10 | 10 | 90 | 45 | |
139.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9.5 | 10.5 | 10 | 90 | 49 | |
118.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11 | 10 | 90 | 49 | |
159.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10.5 | 11.5 | 12 | 100 | 52 | |
153.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 11 | 12 | 12 | 100 | 52 | |
159.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 11.5 | 12.5 | 12 | 110 | 54 | |
153.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 13 | 12 | 100 | 54 | |
284.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13 | 14 | 16 | 115 | 60 | |
284.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 15 | 16 | 115 | 62 | |
284.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 16 | 16 | 115 | 64 | |
284.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 17 | 16 | 115 | 66 | |
473.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 17 | 18 | 20 | 130 | 70 | |
473.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 19 | 20 | 130 | 74 | |
490.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 19 | 20 | 20 | 130 | 76 | |
470.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 21 | 20 | 130 | 79 |
Loading...
Work material | General steel / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali