Codice articolo del costruttore: E107X-1
Marca: 7 LEADERS
Prezzo: 39.29 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter (D): 1 mm
Blade Length: 2 mm
Overall Length: 38 mm
Shank diameter: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E107X-1
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Tip angle (θ) | 90 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
Material | MG | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura in carburo a 2 tagli scanalatura a V 90° E107X, il codice articolo è il seguente: E107X-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E107X-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E107X-0.5 |
E107X-0.6 |
E107X-0.8 |
E107X-1.2 |
E107X-1.5 |
E107X-1.8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.29 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 1 | 38 | 3 | ||
39.29 € | 1 | 10 giorni | 0.6 | 1.2 | 38 | 3 | ||
39.29 € | 1 | 10 giorni | 0.8 | 1.6 | 38 | 3 | ||
39.29 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 2.4 | 38 | 3 | ||
39.29 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 38 | 3 | ||
39.29 € | 1 | 10 giorni | 1.8 | 3.6 | 38 | 3 |