Wipe-All (X60)【16 Pezzi per confezione】

Wipe-All (X60)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 60560
  • 60530
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is non-binder nonwoven fabric made of pulp fibers with fast absorption speed and high absorbability, and polypropylene with excellent chemical resistance.
· A pop-up type that can be taken out with one hand.
[Material]
· Hydroknit (a material produced from the non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-4446-02

Codice componente
1-4446-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

173.22 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 case (100 sheets/bag x 16 bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tessuto non tessuto riciclato Shape Foglio Fabric Nuovi prodotti
Type A secco Sheet size(mm) 200×225 Material Hydro-Knit (Material launched as a non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark.)
Manufacturer Product Name Wipe-All (X60) Manufacturer Model Number 60530 JAN Code 4901750603304
Amount Of Content 1 case (100 sheets/bag x 16 bags)

Supporto tecnico