Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo

Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Package
  • Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo
  • Package
  • Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo
  • Package
  • Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo
  • Package
  • Orange

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2591660050

Codice componente
2591660050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Green JAN Code 4904861635370
Weight(g) 161 Notes Depending on the material of the object being adhered, the adhesion period, and the environment, glue may remain on the surface after tape is scraped off or the surface may be damaged, so be sure to check before use. Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per indurimento altamente adesivo n.650 1 rotolo, il codice articolo è il seguente: 2591660050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2591660050.

Supporto tecnico