Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41-2
Type | Handle Type | Capacity (Excluding Outer)(mm) | 40-80 | Reach(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Claw thickness(mm) | 2-4 | Claw Width(mm) | 10 | Claw Length(mm) | 8 |
Maximum Load Capacity(t) | 1.5 | JAN Code | 4021176015113 | Mass(g) | 250 |
Note | Center Bolt Part Number: 609105, Shoulder Part Number: 41-1-T, Arm Part Number: 41-2-80-P |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali