Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43-001
Capacity (Excluding Outer)(mm) | 15-60 | Arm Length (Depth)(mm) | 50 | Claw thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Center Bolt Tip Diameter(φ mm) | 4.5 | Maximum Load Capacity(t) | 1 | JAN Code | 4021176913518 |
Note | Center bolt product number: 43-001-206, shoulder product number:43-1-T, arm product number: 43-001-50-P | Features | 2 Arm Type |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali