Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
482-2
Capacity (Excluding Outer)(mm) | 20-85 | Arm Length (Depth)(mm) | 90 | Claw thickness(mm) | 2.5-4 |
---|---|---|---|---|---|
Claw Width(mm) | 8 | Claw Length(mm) | 6 | Center Bolt Tip Diameter(φ mm) | 11 |
Center Bolt Tip Type | Ring | Maximum Load Capacity(t) | 1.5 | JAN Code | 4021176479854 |
Mass(g) | 580 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali