Nastro adesivo ermetico impermeabile S4011【12-16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S4011-50MMX20M-PACK
S4011-75MMX20M-0.5-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)

124.18 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 501 Box (16 Rolls)

132.36 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 751 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details White Adhesiveness 21N/25mm
Tensile Strength 48.7N/25mm Holding Force 0.5mm/30min Base Materials Special Non-Woven Fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based

Supporto tecnico