Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2P342-0600-CMA-1740 |
2P342-0800-CMA-1740 |
2P342-1000-CMA-1740 |
2P342-1200-CMA-1740 |
2P342-1600-CMA-1740 |
2P342-2000-CMA-1740 |
2P342-2500-CMA-1740 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting (mm) | Corner Chamfer Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.03 € | 1 | 6 giorni | 6 | 57 | 13.00 | 13 | 0.10mm | ||
164.70 € | 1 | 6 giorni | 8 | 63 | 18.00 | 18.00 | 0.10mm | ||
209.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 22.00 | 22 | 0.15mm | ||
278.95 € | 1 | 6 giorni | 12 | 83 | 26.00 | 26 | 0.15mm | ||
446.98 € | 1 | 6 giorni | 16 | 92 | 34.00 | 34.00 | 0.25mm | ||
589.06 € | 1 | 6 giorni | 20 | 104 | 42.00 | 42.00 | 0.25mm | ||
809.20 € | 1 | 6 giorni | 25 | 121 | 52.00 | 52.00 | 0.25mm |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Shank diameter tolerance | h6 | Corner Chamfer | 45° |
Maximum Ramping Angle(°) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali