Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting Amount (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | |
147.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | |
206.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
260.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
350.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 72 | 12 | 22.00 | 22.00 | |
350.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.76 | 88.90 | 16 | 33.40 | 33.40 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.35 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Shank diameter tolerance | h6 | Maximum Ramping Angle(°) | 5 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting Amount(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali