Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2N342-0600-PC-1730 |
2N342-0800-PC-1730 |
2N342-1000-PC-1730 |
2N342-1200-PC-1730 |
2N342-1400-PC-1730 |
2N342-1600-PC-1730 |
2N342-2000-PC-1730 |
2N342-2500-PC-1730 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck diameter (D₄) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting (mm) | Corner Chamfer Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 57 | 5.7 | 20.00 | 13 | 0.10mm | |
188.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 63 | 7.6 | 25.00 | 18.00 | 0.10mm | |
237.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 72 | 9.5 | 30.00 | 22 | 0.15mm | |
320.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 83 | 11.4 | 36.00 | 26 | 0.15mm | |
385.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 83 | 13.3 | 38.00 | 30.00 | 0.15mm | |
512.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 92 | 15.2 | 42.00 | 34.00 | 0.25mm | |
765.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 104 | 19 | 52.00 | 42.00 | 0.25mm | |
1,051.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 121 | 24 | 63.00 | 52.00 | 0.25mm |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 5 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Shank diameter tolerance | h6 | Corner Chamfer | 45° |
Maximum Ramping Angle(°) | 7 |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck diameter (D₄)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali