Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg (Codici componente)

Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SVMF-1890-MG
  • SVRF-1890-GG
  • SXNP-1875-NI
  • SXRP-1875-GI
  • Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg
  • Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg
  • Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg
  • Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg
  • Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVRF-1875-GG

Codice componente
SVRF-1875-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

1,544.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Banco da lavoro per carico medio (Carico uniforme 501kg–2,000kg) Altezza (mm) 740 Larghezza (mm) 1800
Depth (mm) 750 Carico uniforme(kg) 800 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Top Plate Material PVC sheet adhesion Leg Material Steel
Top Panel Color Green Leg color Green Top Panel Thickness(mm) 22.5
Specifications Uniform Load Resistance during Movement : 100 kg Mass(kg) 71.6 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg, il codice articolo è il seguente: SVRF-1875-GG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVRF-1875-GG.

Supporto tecnico