Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RY010N8OCTB |
RY010N8OCTP |
RY010O8OCTB |
RY010O8OCTP |
RY012N8OCTB |
RY012N8OCTP |
RY012O8OCTB |
RY012O8OCTP |
RY014O9OCTB |
RY014O9OCTP |
RY6.0M8OCTB |
RY6.0M8OCTP |
RY8.0N8OCTB |
RY8.0N8OCTP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.25 | 2 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
57.25 € 29.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10 | 1.25 | 4 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | ||
60.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.5 | 2 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.5 | 4 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
92.75 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.25 | 2 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.25 | 4 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.5 | 2 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.5 | 4 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
125.26 € | 1 | 8 giorni | M14 | 1.5 | 2 | 88 | G9 | 18 | - | 10.5 | ||
125.26 € | 1 | 8 giorni | M14 | 1.5 | 4 | 88 | G9 | 18 | - | 10.5 | ||
36.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1 | 2 | 62 | G8 | 11 | 26 | 6 | |
36.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1 | 4 | 62 | G8 | 11 | 26 | 6 | |
49.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 2 | 70 | G8 | 12 | - | 6.2 | |
49.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 4 | 70 | G8 | 12 | - | 6.2 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali