Nastro telato in PE per sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

412-LG

Codice componente
412-LG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Color Details Light Green
Tensile Strength 34N/10mm Adhesiveness 3.18N/10mm JAN Code 4547691701619
Trusco Code 361-4409 Mass(g) 180 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro telato in PE per sicurezza, il codice articolo è il seguente: 412-LG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 412-LG.

Supporto tecnico