Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N740K01
Color | Nero | Width(mm) | 50 | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Black | Adhesiveness | 8.1N/10mm |
Tensile Strength | 34N/10mm | JAN Code | 4901860195065 | Trusco Code | 471-1467 |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile n.740, il codice articolo è il seguente: N740K01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N740K01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali