Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EX-2-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.38 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 13.2N/10mm | JAN Code | 4953871104185 | Trusco Code | 751-7548 |
Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro per tutte le condizioni climatiche EX-2 (nastro adesivo), il codice articolo è il seguente: EX-2-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-2-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali