Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10244
Product Type | Pellicola millebolle | Thickness (mm) | 13 | Width (mm) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 35 | Structure(layers) | 2 | JAN Code | 4512289102444 |
Trusco Code | 352-9568 | Mass(g) | 3300 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Pellicola millebolle Putiputi n.78 (bolle larghe), il codice articolo è il seguente: 10244.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10244.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali