Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JA-27
Product Type | Altro | Color | Black | Compatible Belt Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Vertical(mm) | 25 | Horizontal(mm) | 40 | JAN Code | 4903599014068 |
Trusco Code | 754-0507 | Mass | 9 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Staffa con chiusura a scaletta per cinghia piana, il codice articolo è il seguente: JA-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JA-27.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali