Spago (filettatura cotone)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22-8106

Codice componente
22-8106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

18.05 €

4 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Cotone Width(mm) 0.8 Length(m) 410
Color Bianco Details Type No. 4 Wire diameter(mm) 0.8
JAN Code 4943956281061 Trusco Code 486-1434 Mass(g) 200
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Spago (filettatura cotone), il codice articolo è il seguente: 22-8106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22-8106.

Supporto tecnico