Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-100R
Codice componente
|
---|
KC-100R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Depth (mm) | Details Type | Color | Partition Plate (sheet) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Drawer internal dimensions: width x depth x height (mm) | Drawer color | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Estimate of Items to be Stored | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.83 € | 4 | 6 giorni | 104 | 210 | 6 pcs. | Light Gray | 5 | 92.1 | 209.3 | 264.7 | 88.5×193.5×40.2 | Light Gray | 4905009542406 | 483-4941 | Drawer Internal Dimension: Frontage 88.5 x Depth 193.5 x Height 40.2 | Writing Instrument, Stationery, Small Items, Etc. | 1.1 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Cassetto | Height (mm) | 290 | Maximum Load (kg/unit) | Peso leggero (Fino a 50kg) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Armadietto per accessori, il codice articolo è il seguente: KC-100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-100R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width (mm)
Depth (mm)
Details Type
Color
Partition Plate(sheet)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Drawer internal dimensions: width x depth x height(mm)
Drawer color
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KC-310R |
KC-350DR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Depth (mm) | Details Type | Color | Partition Plate (sheet) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Drawer internal dimensions: width x depth x height (mm) | Drawer color | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Estimate of Items to be Stored | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.70 € | 1 | 5 giorni | 310 | 130 | 24 pcs | Light Gray | 38 | 287.1 | 123.7 | 267.8 | 65.9×110.7×41.1 | Light Gray | 4905009542444 | 483-4968 | Drawer Internal Dimension: Frontage 65.9 x Depth 110.7 x Height 41.1 | Small items | 1.7 | - | ||
68.75 € | 4 | 6 giorni | 308 | 210 | 9 pieces | White | - | - | - | - | - | - | 4905009542451 | 420-0390 | - | Up To B5 Size Documents, Writing Implements, Small Items, etc. | 2.2 | - |