Staffa per tronchesi / pinze per Kobanzame tipo P

Staffa per tronchesi / pinze per Kobanzame tipo P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It can be attached to KBZ-PNMB and used on a workbench.
· It can be attached to KBZ-PMB and used without drilling.
· Can also be mounted onto a peg board.
· Can arrange 3 pairs of nippers or pliers in a line.
[Applications]
· For managing pliers and nippers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-PNF

Codice componente
KBZ-PNF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.86 €

1 Disponibile 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 184 Depth(mm) 45.6 Height(mm) 58
Other Opzione Number of Holders(piece) 3 Maximum Load(kg/unit) 3
JAN Code 4989999411317 Trusco Code 491-1041 Material (Main Body) ● Steel
Specification 1 ● Cannot be used by itself without a punching panel. Specifications Number of Holders: 3 locations Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Staffa per tronchesi / pinze per Kobanzame tipo P, il codice articolo è il seguente: KBZ-PNF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBZ-PNF.

Supporto tecnico