Cassetta per attrezzi RVBOX (Bassa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RV700
RV900F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)
Outer Dimensions (Width X Depth X Height)
(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)
(mm)
Load Resistance
(kg)
JAN Code Trusco Code Capacity
(L)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

102.26 €

5 Disponibile 6 giorni 301–400702×370×389570×270×335804905009431762410-138362Polypropylene (PP) Stainless Steel3.451 unit

78.32 €

5 Disponibile 9 giorni Fino a 200900×400×155850×315×115304905009071197410-141340Polypropylene (PP)2.781 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 701–900 Depth(mm) 301–400 Color Gray/Dark Green
Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico