Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GMK-250
Codice componente
|
---|
GMK-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Effective inside dimension: width (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 8 | 7 giorni | 50 | 250 | 130 | 240 | 112 | 45 | 4582497200805 | 497-1086 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Altro | Details Type | Main Body/Lid Integrated Case | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Scatola portaminuteria tipo GMK, il codice articolo è il seguente: GMK-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GMK-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Effective inside dimension: width(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GMK-180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Effective inside dimension: width (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 8 | 6 giorni | 46.5 | 180 | 108.5 | 170 | 90 | 38 | 4582497200799 | 497-1078 | - |