Mini barra di alesatura (barra al carburo solido per diametri piccoli) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTR3R0.2L10
MTR3R0.2L15
MTR4R0.2L10
MTR4R0.2L15
MTR5R0.2L15
MTR5R0.2L22
MTR6R0.2L15
MTR6R0.2L22
MTR8R0.2L15
MTR8R0.2L22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

59.46 €

1 6 giorni 393103.14534644022525354-74181 piece

64.52 €

1 6 giorni 393153.14534644022532354-74261 piece

60.58 €

1 6 giorni 514104.14534644022549354-74341 piece

64.01 €

1 6 giorni 514154.14534644022556354-74421 piece

67.04 €

1 6 giorni 515155.14534644022563354-74511 piece

75.97 €

1 6 giorni 515225.14534644022570354-74691 piece

67.16 €

1 6 giorni 516156.14534644022587354-74771 piece

75.91 €

1 6 giorni 516226.14534644022594354-74851 piece

81.96 €

1 6 giorni 648158.14534644022600354-74931 piece

90.87 €

1 6 giorni 648228.14534644022617354-75071 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Nose R(mm) 0.2 Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico