Portainserto con rivestimento ad alta resistenza (per taglio / scanalatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTH20R
PTH30R
PTH40R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank height
(mm)
Maximum diameter of round bar
(mm)
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Specifications Trusco Code Number Contained In A Packet

329.64 €

1 6 giorni 1612.612120Pipe maximum diameter: 25 mm with thickness 4.8 mm, 50 mm with thickness 4.0 mm112-31141 piece

359.55 €

1 6 giorni 1921.015150Pipe Maximum Diameter: at Diameter 50 mm, Thickness 7.4 mm, at Diameter 100 mm, Thickness 6.0 mm112-31311 piece

374.57 €

1 9 giorni 2528.516170Pipe Maximum Diameter: at Diameter 50 mm, Thickness 11.0 mm, at Diameter 100 mm, Thickness 9.0 mm112-31571 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico