Rotella per godrone Super (per lavorazioni dritte)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNCF2105R
KNCF2106R
KNCF2108R
KNCF2110R
KNCF2112R
KNCF2115R
KNCF2116R
KNCF2118R
KNCF2120R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

58.53 €

1 9 giorni 0.50.164967521172349289-0852

58.53 €

1 9 giorni 0.60.194967521172332289-0861

58.53 €

1 9 giorni 0.80.254967521172325289-0879

58.53 €

1 8 giorni 10.324967521172318289-0887

58.53 €

1 9 giorni 1.20.384967521172301289-0895

58.53 €

1 9 giorni 1.50.484967521172295289-0909

58.53 €

1 9 giorni 1.60.514967521177221289-0917

58.53 €

1 9 giorni 1.80.574967521177214289-0925

58.53 €

1 9 giorni 20.644967521177207289-0933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pezzo Outer Diameter(mm) 21.5 Hole Diameter(mm) 6
Width(mm) 5 Compatible Holder KH1CN20N・25N Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Good cutting feel and long-lasting. Mass(g) 20

Supporto tecnico