CoroDrill 460 (a lubrificazione interna)

CoroDrill 460 (a lubrificazione interna)
[Features]
· A highly versatile carbide solid drill.
· Because just one unit can be used to perform hole drilling in any type of work material, drill inventory can be reduced and setup time can also be shortened.
[Applications]
· Work materials: General steel, stainless steel, cast iron, light alloy.
· For drilling any kind of workpiece.
· For drilling mixed workpieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

460.1-0805-040A1-XM-GC34

Codice componente
460.1-0805-040A1-XM-GC34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.03 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 8.05 Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 103
Coating Type TiAlN Trusco Code 608-5636

Si trova sulla pagina di CoroDrill 460 (a lubrificazione interna), il codice articolo è il seguente: 460.1-0805-040A1-XM-GC34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 460.1-0805-040A1-XM-GC34.

Supporto tecnico