Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5601000 |
5601200 |
5601400 |
5601600 |
5601800 |
6601000 |
6601200 |
6601400 |
6601600 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 400 | 766-4516 | ||
1 | 6 giorni | 12 | 400 | 766-4524 | ||
1 | 6 giorni | 14 | 400 | 766-4532 | ||
1 | 6 giorni | 16 | 400 | 766-4541 | ||
1 | 6 giorni | 18 | 400 | 766-4559 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 600 | 766-5873 | ||
1 | 6 giorni | 12 | 600 | 766-5881 | ||
1 | 6 giorni | 14 | 600 | 766-5890 | ||
1 | 6 giorni | 16 | 600 | 766-5903 |
Loading...
Groove Length(mm) | 120 | Shank | SDSplus | Compatible Model | Electric drill |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali