Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08IRA55BXC |
08IRA60BXC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (for Threading) | Number of Teeth | Tip Size (mm) | Thread Angle | Inscribed Circle Dimensions (Inch) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.50 | 48-16 | 8 | 55° | 3/16 | 4534644024628 | 403-3949 | 20 | 10 units | ||
27.51 € | 10 | 6 giorni | 0.5-1.50 | 48-16 | 8 | 60° | 3/16 | 4534644023751 | 403-3957 | 20 | 10 units |
Loading...
Surface Treatment | BXC (TiN coated) | Number Contained In A Packet | 10 units |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth
Tip Size(mm)
Thread Angle
Inscribed Circle Dimensions(Inch)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Pitch (for Threading)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali