Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCM340-0600Z04R-HA-HP214
Tip angle (θ) | Center Hole Angle: 90° | Single blade, two blades | Lama singola | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | Shank diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 54 |
Trusco Code | 487-0379 |
Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura OptiMill® (a 4 tagli), il codice articolo è il seguente: SCM340-0600Z04R-HA-HP214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCM340-0600Z04R-HA-HP214.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali