Svasatore (tagliente per smussatura diametro esterno)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP02-300-14
KP02-305-14
KP02-310-14
KP02-315-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chamfer angle
(°)
No. of Corners JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Model Type Applicable Body

117.00 €

1 6 giorni 9014534644065652404-476262-18 90°KP02-010/015

116.42 €

1 6 giorni 9014534644065690404-477162-18 60°KP02-020

171.20 €

1 8 giorni 9024534644065737404-4789332-36~80-120 90°KP02-030~166

179.35 €

1 6 giorni 6024534644065775404-4797382-36~40-80 60°KP02-050/105/156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rake angle of blade tip(°) 14 Material High-Speed Steel

Supporto tecnico