Svasatore (per smussatura diametro interno, tipo sottile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP03-010
KP03-011
KP03-051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Model Type Applicable Blade

506.21 €

1 6 giorni 3~19Straight φ1019.5684534644065980404-48011303-19KP03-320

623.06 €

1 6 giorni 3~191/4" (6.35 mm) Hex19.5684534644065997404-48191203-19KP03-320

937.65 €

1 6 giorni 5~41MT244.01354534644066086404-482712104-42KP03-350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer angle(°) 90

Supporto tecnico