Svasatore (per smussatura diametro interno)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP01-010
KP01-091
KP01-095
KP01-116
KP01-210
KP01-215
KP01-226
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chamfer angle
(°)
Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Model Type Applicable Blade

364.37 €

1 6 giorni 902~17Straight φ101826554534644064617404-44951172-18KP01-320

934.89 €

1 6 giorni 903~41MT24265854534644064648404-45099182-42KP01-350

934.89 €

1 6 giorni 903~41Straight φ10/φ164265854534644064662404-45178462-42KP01-350

945.12 €

1 6 giorni 603~41MT242651084534644064693404-45259932-42KP01-340

1,310.12 €

1 6 giorni 9021~59MT26070944534644064730404-4533160020-60KP01-370

1,321.71 €

1 6 giorni 6021~59MT260701064534644064747404-4541170020-60KP01-365

1,635.30 €

1 6 giorni 9040~77MT380901004534644064761404-4550240040-80KP01-370

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico