Chiave dinamometrica preimpostata con impugnatura

Chiave dinamometrica preimpostata con impugnatura
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
L’impugnatura è facile da maneggiare.
È possibile impostare manualmente la coppia richiesta.
È possibile cambiare gli attacchi della chiave con una varietà di bulloni e dadi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6GLK
N12GLK
N25GLK
N50GLK
N100GLK
N140GLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Angolo di inserimento
(mm)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Massa
(g)
Quantità nella confezione

181.34 €

1 Disponibile 6 giorni 2 to 66.350.11864560123953264756-64501801 pz.

181.07 €

1 Disponibile 6 giorni 4 to 126.350.21864560123953271756-63611801 pz.

185.31 €

1 Disponibile 6 giorni 7~259.520.22324560123953288756-64092701 pz.

191.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10–509.520.22544560123953295756-64334501 pz.

203.40 €

1 Disponibile 6 giorni 20~10012.713524560123953301756-63447901 pz.

234.26 €

1 Disponibile 6 giorni 40~14012.713924560123953318756-63878501 pz.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo preimpostato Precisione coppia(±%) 3 Quantità nella confezione 1 pz.

Supporto tecnico