Portapunte dinamometrico (senza scala)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

074717

Codice componente
074717
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.54 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Torque Adjustment Range (cN/m) 300–600 Overall length (mm) 150 Load direction Tipo destro
JAN Code 4013288102935 Trusco Code 478-7315 Mass(g) 260
Applicable Bit 6.35 Notes It has no scale for torque adjustment. (To adjust torque, remove the cap of the handle part and plug the 7 mm socket screw driver.)

Si trova sulla pagina di Portapunte dinamometrico (senza scala), il codice articolo è il seguente: 074717.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 074717.

Supporto tecnico