Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2725Z-3-8
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo manico | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 114 | Numero di denti(foglio) | 36 | Codice JAN | 4991644010196 |
Codice Trusco | 481-9756 | Materiale | Chrome Molybdenum Steel (SCM435) | Massa(g) | 83 |
Si trova sulla pagina di Manico cricchetto Z-EAL (compatto), il codice articolo è il seguente: 2725Z-3-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2725Z-3-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali