Codice articolo del costruttore: AQS0710
Marca: ASAHI METAL INDUSTRY
Prezzo: 47.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Set Content: 1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm
Set Content: 7 piece
JAN Code: 4992676000773
Trusco Code: 483-3422
Mass: 140
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQS0710
Codice componente
|
---|
AQS0710 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Set Content (mm) | Set Content (piece) | JAN Code | Trusco Code | Mass | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.54 € | 1 | 6 giorni | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 4992676000773 | 483-3422 | 140 | 1S |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Material | Ultra-strong alloy steel | Hardness | HRC54~59 | Ordering Unit | 1S |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera sul lato lungo, il codice articolo è il seguente: AQS0710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQS0710.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Set Content(mm)
Set Content(piece)
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AQS0910 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Set Content (mm) | Set Content (piece) | JAN Code | Trusco Code | Mass | Ordering Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.25 € | 1 | 6 giorni | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 4992676000797 | 483-3431 | 450 | - |