Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMSR-150
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Product Name | TRUSCO Curved-Tip Tweezers Longnose Pliers 150 mm |
JAN Code | 4989999392401 | Trusco Code | 767-4872 | Mass(g) | 95 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali