Tronchesino per elettronica di precisione (tipo antistatico) (8131)

Tronchesino per elettronica di precisione (tipo antistatico) 8131
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8131

Marca: LINDSTROM

Prezzo: 76.68

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Overall Length: 108 mm

Copper Wire Cutting Performance: 0.1 to 1.00 φ/mm

JAN Code: 7314150050925

Trusco Code: 498-0336

Mass: 43 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8131

Codice componente
8131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Shape of blade surface

76.68 €

39.11 €

1 Stesso giorno

Stock

1080.1 to 1.007314150050925498-033643Flash Blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini With or without Spring Disponibile
Product Name Lindstrom Electronic Diagonal Nipper

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica di precisione (tipo antistatico), il codice articolo è il seguente: 8131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8131.

Tipologia prodotto

Codice componente
8132
8142
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Shape of blade surface

89.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1080.1~0.807314150050932498-034444Ultra Blade

111.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1100.1 to 1.007314150051007498-036146Ultra Blade

Supporto tecnico