Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DK210
Overall Length(mm) | 250 | Blade Length(mm) | 95 | Blade thickness(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953981302020 | Trusco Code | 770-0032 | Mass(g) | 300 |
Material | Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated |
Si trova sulla pagina di Cesoie per latta, il codice articolo è il seguente: DK210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK210.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali