Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8728-0000-6 |
8738-0000-6 |
8758-0000-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Crimping ability (mm²) | AWG | Maximum connector diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929.89 € | 1 | 6 giorni | 175 | 0.08 to 1.3 | 28 to 16 | 4.0 | 4049002101281 | 766-8368 | 1 pc. | ||
929.89 € | 1 | 6 giorni | 175 | 0.03 to 0.56 | 32 to 20 | 3.6 | 4049002104381 | 766-8376 | 1 pc. | ||
981.00 € | 1 | 9 giorni | 230 | 0.14 to 3.3 | 26 to 12 | 5.5 | 4049002106699 | 766-8384 | 1 pc. |
Loading...
Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Crimping ability(mm²)
AWG
Maximum connector diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali