Posizionatore per 624 071 (16 mm)

[Features]
· Locater for system pliers (624 000 3) crimping die 624-071 (16 mm).
· Can be mounted for even more precise crimping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

624-071-0-016

Codice componente
624-071-0-016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

282.18 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 65 JAN Code 4049002056741 Trusco Code 766-5270
Compatible Model 624-000-3, R624-281-3-0, R624-369-3 Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico