Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD2101
Codice componente
|
---|
AD2101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | 6 giorni | 600 | 0.3 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850941 | 498-6865 |
Loading...
Shape | A cilindro |
---|
Si trova sulla pagina di Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm, il codice articolo è il seguente: AD2101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD2101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AD2102 |
AD2103 |
AD2104 |
AD2105 |
AD2106 |
AD2107 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | 9 giorni | 600 | 0.4 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850958 | 498-6873 | ||
28.26 € | 1 | 6 giorni | 325 | 0.5 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850965 | 498-6881 | ||
28.26 € | 1 | 6 giorni | 325 | 0.6 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850972 | 498-6890 | ||
29.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 230 | 0.7 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850989 | 498-6903 | |
28.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 230 | 0.8 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850996 | 498-6911 | |
28.26 € | 1 | 6 giorni | 170 | 0.9 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130851009 | 498-6920 |