Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD2226
Codice componente
|
---|
AD2226 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 6 giorni | 120 | 6 | 3 | 67000 | 53.0 | 9 | 7 | 4571130851283 | 498-7039 |
Loading...
Shape | A cilindro |
---|
Si trova sulla pagina di Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm, il codice articolo è il seguente: AD2226.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD2226.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AD2104 |
AD2105 |
AD2106 |
AD2311 |
AD2313 |
AD2315 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 € | 1 | 6 giorni | 325 | 0.6 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850972 | 498-6890 | ||
29.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 230 | 0.7 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850989 | 498-6903 | |
23.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 230 | 0.8 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850996 | 498-6911 | |
26.53 € | 1 | 6 giorni | 200 | 1 | 3 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851290 | 498-7047 | ||
26.53 € | 1 | 6 giorni | 200 | 1.5 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851313 | 498-7055 | ||
26.53 € | 1 | 6 giorni | 200 | 2 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851337 | 498-7063 |