Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm (Codici componente)

Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AD2101
  • AD2211
  • AD2219
  • AD2224
  • AD2311
  • AD2411
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD2311

Codice componente
AD2311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

26.53 €

1 6 giorni 200138000044.0754571130851290498-7047

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A cilindro

Si trova sulla pagina di Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm, il codice articolo è il seguente: AD2311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD2311.

Tipologia prodotto

Codice componente
AD2104
AD2105
AD2106
AD2313
AD2315
AD2324
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

23.89 €

1 6 giorni 3250.638000038.0354571130850972498-6890

29.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2300.748000040.0454571130850989498-6903

23.89 €

1 Disponibile 9 giorni 2300.848000040.0454571130850996498-6911

26.53 €

1 6 giorni 2001.538000048.0754571130851313498-7055

26.53 €

1 6 giorni 200238000048.0754571130851337498-7063

40.63 €

1 6 giorni 200537200052.0754571130851429498-7080

Supporto tecnico