Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CA3328
Codice componente
|
---|
CA3328 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 10 | 30000 | Conical round tip | 20×60.0 | WA | 4571130862203 | 498-9619 | 52 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Si trova sulla pagina di Mola, diametro albero 3mm, il codice articolo è il seguente: CA3328.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA3328.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CA3147 |
CA3149 |
CA3182 |
CA3331 |
CA3332 |
CA3333 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 13 | 45000 | Column, cylindrical | 13×42.5 | A/WA | 4571130861022 | 498-9287 | 63 | - | ||
40.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 16 | 30000 | Column, cylindrical | 16×44.0 | A/WA | 4571130861060 | 498-9295 | 97 | - | ||
34.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 3 | 105000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | WA | 4571130861107 | 498-9309 | 20 | - | ||
48.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 3 | 90000 | Ball | 3×43.5 | WA | 4571130862265 | 498-9627 | 23 | - | ||
48.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 6 | 90000 | Ball | 6×47.0 | WA | 4571130862289 | 498-9635 | 25 | - | ||
41.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 10 | 50000 | Ball | 10×49.5 | WA | 4571130862302 | 498-9643 | 37 | - |