Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DB1413
Codice componente
|
---|
DB1413 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 220 | 5 | 25000 | Cylindrical round tip | 18.0×50.0 | WA | 4571130870888 | 499-0102 | 20 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Si trova sulla pagina di Mola in gomma per la lucidatura, diametro albero 2.34mm, il codice articolo è il seguente: DB1413.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DB1413.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DB1104 |
DB1111 |
DB1112 |
DB1414 |
DB1415 |
DB1416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1800 | 3 | 30000 | Conical sharp tip | 7.0×45.0 | GC | 4571130870086 | 498-9902 | 17 | - | ||
36.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 5 | 20000 | Cylindrical sharp tip | 16.0×50.0 | GC | 4571130870109 | 498-9911 | 20 | - | ||
43.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 280 | 5 | 20000 | Cylindrical sharp tip | 16.0×50.0 | GC | 4571130870123 | 498-9929 | 20 | - | ||
43.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | 5 | 25000 | Cylindrical round tip | 18.0×50.0 | WA | 4571130870901 | 499-0111 | 20 | - | ||
43.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 600 | 5 | 25000 | Cylindrical round tip | 18.0×50.0 | WA | 4571130870925 | 499-0129 | 20 | - | ||
48.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1000 | 5 | 25000 | Cylindrical round tip | 18.0×50.0 | WA | 4571130870949 | 499-0137 | 20 | - |