Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DB4401 |
DB4402 |
DB4411 |
DB4413 |
DB4421 |
DB4422 |
DB4423 |
DB4431 |
DB4432 |
DB4433 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 10 | 20000 | (Width) 20 X (Total Length) 60.0 | 4571130875807 | 499-1010 | 61 | 1 Bag (5 pcs) | |
28.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 10 | 20000 | (Width) 20 X (Total Length) 60.0 | 4571130875821 | 499-1028 | 61 | 1 Bag (5 pcs) | |
32.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 15 | 15000 | (Width) 20 X (Total Length) 57.0 | 4571130875883 | 499-1036 | 87 | 1 Bag (5 pcs) | |
32.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 220 | 15 | 15000 | (Width) 20 X (Total Length) 57.0 | 4571130875920 | 499-1044 | 87 | 1 Bag (5 pcs) | |
46.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 20 | 15000 | (Width) 25 X (Total Length) 59.0 | 4571130875968 | 499-1052 | 130 | 1 Bag (5 pcs) | |
46.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 20 | 15000 | (Width) 25 X (Total Length) 59.0 | 4571130875982 | 499-1061 | 130 | 1 Bag (5 pcs) | |
46.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 220 | 20 | 15000 | (Width) 25 X (Total Length) 59.0 | 4571130876002 | 499-1079 | 130 | 1 Bag (5 pcs) | |
59.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 25 | 10000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130876040 | 499-1087 | 187 | 1 Bag (5 pcs) | |
59.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 25 | 10000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130876064 | 499-1095 | 187 | 1 Bag (5 pcs) | |
59.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 220 | 25 | 10000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130876088 | 499-1109 | 187 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | abrasive grain | WA | Number Contained In A Packet | 1 Bag (5 pcs) |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali