Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FC4761
Codice componente
|
---|
FC4761 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.98 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 25 | 10 | 0.3 | 47 | 72 | 5000 | 4571130887541 | 499-3748 | Stainless Steel | 60 | 1 Bag (3 pcs) |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|
Si trova sulla pagina di Spazzola metallica, variante, il codice articolo è il seguente: FC4761.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC4761.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FC4702 |
FC4801 |
FC4802 |
FC4831 |
FC4832 |
FC4861 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 15 | 0.3 | 52 | 77 | 3000 | 4571130887442 | 499-3730 | Steel | 127 | 1 Bag (3 pcs) | ||
17.97 € | 3 | 6 giorni | 15 | 20 | 0.3 | 52 | 67 | 3000 | 4571130887596 | 499-3756 | Steel | 39 | 1 pc (1 pc) | |||
21.46 € | 3 | 9 giorni | 25 | 30 | 0.3 | 60 | 85 | 3000 | 4571130887602 | 499-3764 | Steel | 76 | 1 pc (1 pc) | |||
19.79 € | 3 | 9 giorni | 15 | 20 | 0.15 | 52 | 67 | 3000 | 4571130887619 | 499-3772 | Brass | 38 | 1 pc (1 pc) | |||
24.25 € | 3 | 6 giorni | 25 | 30 | 0.15 | 60 | 85 | 3000 | 4571130887626 | 499-3781 | Brass | 76 | 1 pc (1 pc) | |||
19.81 € | 3 | 6 giorni | 15 | 20 | 0.3 | 52 | 67 | 3000 | 4571130887633 | 499-3799 | Stainless Steel | 41 | 1 pc (1 pc) |