Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GA1153
Codice componente
|
---|
GA1153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 21 | 5 | Abacus Type Hard | 41 | 46.0 | 15000 | 4580120520566 | 499-4493 | 29 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Panno scamosciato | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura in feltro diametro albero 2.34mm, il codice articolo è il seguente: GA1153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GA1153.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GA1003 |
GA1004 |
GA1005 |
GA1011 |
GA1211 |
GA1212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 16 | Flat/soft | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520061 | 499-4248 | 21 | - | ||
79.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | Flat/soft | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520085 | 499-4256 | 25 | - | ||
91.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520108 | 499-4264 | 32 | - | ||
60.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 11 | Flat/hard | 35 | 46.0 | 30000 | 4580120520122 | 499-4272 | 16 | - | ||
58.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 8 | Spherical Type: Hard | 39 | 47.0 | 15000 | 4580120520580 | 499-4507 | 19 | - | ||
58.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 11 | 11 | Spherical Type: Hard | 38 | 49.0 | 15000 | 4580120520603 | 499-4515 | 22 | - |